??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Grothaus
Description
GP360, Vantail simple - Porte de circulation HDPE double action avec tube profilé en acier inoxydable
Nomenclature
GP360(1),1,3,1000,2000(1,7,2,100,2,2,2,1,3,16,1,3,0,0,1,0,00)
Projet
INFO
GP360 Porte de circulation HDPE double action avec ouverture à 360°, simple vantail
Numéro de commande
GP360(1),1,3,1000,2000(1,7,2,100,2,2,2,1,3,16,1,3,0,0,1,0,00)
Destination LOD
Niveau de détail
Unité de mesure
Type de paroi
Épaisseur du mur
Cadre
Largeur d'ouverture libre
Hauteur de l'ouverture
Largeur de l'ouverture structurelle
1020.00
Hauteur de l'ouverture structurelle
2010.00
Largeur libre effective
945.00
Hauteur libre effective
2000.00
Ouverture
Design de la fenêtre
Taille de la fenêtre
Cadre de fenêtre
Joint d'étanchéité | Protection des doigts
Couleur du joint d'étanchéité et de la protection des doigts
Type de couleur Panneau de porte
Couleur
Angle d'ouverture
Angle d'ouverture 2 x 180
Charnières avec ou sans maintien en position ouverte
Options de pare-chocs
Plaque de seuil PE couleur
Couleur du pare-chocs
Joint sur la partie basse
Joint sur la partie supérieur
Joint côté bande
Serrure en acier inoxydable
Info web
HTML
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D